Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

MONTIERI - LM MONTIERI CREME POL 80X120 RET

Уникальная ссылка: 98010000A
Брэнд: Incepa
Тип продукции: WALL TILE
Группа продукции: MONTIERI
Ширина (мм): 800
Высота (мм): 7
Глубина (мм): 1200
Дата публикации: 2019-01-11
Номер версии: 1
Тип: Строительные материалы
Загрузить (4)

Glazed Polished Porcelain tile with soft marbled texture and slight shade variation, indicated for internal areas of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Beige, polished,marble, rectified.


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в: Brazil
Страна-производитель: Brazil

Категория BIMobject: Напольная плитка - Tiles
Классификация IFC: Covering
Название по ССКПУ ООН: Stone or tile flooring
Код ССКПУ ООН: 30161706
Uniclass 1.4 Код: L5331
Uniclass 1.4 Описание: Floor tiles
Uniclass 2.0 Код: PR-92-96
Uniclass 2.0 Описание: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Код: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Описание: Floor tiling systems
NBS Reference Код: 92-96
NBS Reference Описание: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Номер OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Наименование OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Beige
Material Glazed Porcelain

BIMobject®