Опубликуйте свои продукты
BIN0025 - Armchair with low back and 4 spoke steel swivel base.
INCLASS

BIN0025 - Armchair with low back and 4 spoke steel swivel base.

BINAR 60 - Armchair with low back and 4 spoke steel swivel base.

Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

Cпецификация
  • BINAR 60 - Armchair with low back and 4 spoke steel swivel base.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBIN0025
  • Тип продукцииBINAR 60
  • Группа продукцииBINAR 60
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-10-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)740
  • Ширина (мм)620
  • Глубина (мм)550
Связанные
  • Основной материалТкань
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)11.8
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла