Опубликуйте свои продукты
BIN0035 - Armchair with low back and steel rod sled frame.
BIN0035 - Armchair with low back and steel rod sled frame.
BIN0035 - Armchair with low back and steel rod sled frame.
    INCLASS

    BIN0035 - Armchair with low back and steel rod sled frame.

    BINAR 60 - Armchair with low back and steel rod sled frame.

    Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

    Cпецификация
    • BINAR 60 - Armchair with low back and steel rod sled frame.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBIN0035
    • Тип продукцииBINAR 60
    • Группа продукцииBINAR 60
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-10-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)740
    • Ширина (мм)620
    • Глубина (мм)550
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)11.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла