Опубликуйте свои продукты
DUN0015 - Lounge chair with high back and rod frame
INCLASS

DUN0015 - Lounge chair with high back and rod frame

DUNAS XL - Lounge chair with high back and rod frame

Designed by Christophe Pillet, the DUNAS XL collection represents the essence of lounge seating. The elegant seating bodies are available in two heights, and can be combined with different swivel or fixed bases available in metal or wood. Its enveloping and fluid shapes, together with a sophisticated design of pure and elegant lines, are an invitation to take a seat, relax and unwind.

Cпецификация
  • DUNAS XL - Lounge chair with high back and rod frame
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDUN0015
  • Тип продукцииDUNAS XL
  • Группа продукцииDUNAS XL
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-10-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1050
  • Ширина (мм)820
  • Глубина (мм)730
Связанные
  • Основной материалТкань
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)15
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки