Опубликуйте свои продукты
DUN0050 - Lounge chair with low back and flat 4 spoke aluminum base
INCLASS

DUN0050 - Lounge chair with low back and flat 4 spoke aluminum base

DUNAS XL - Lounge chair with low back and flat 4 spoke aluminum base

Designed by Christophe Pillet, the DUNAS XL collection represents the essence of lounge seating. The elegant seating bodies are available in two heights, and can be combined with different swivel or fixed bases available in metal or wood. Its enveloping and fluid shapes, together with a sophisticated design of pure and elegant lines, are an invitation to take a seat, relax and unwind.

Cпецификация
  • DUNAS XL - Lounge chair with low back and flat 4 spoke aluminum base
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDUN0050
  • Тип продукцииDUNAS XL
  • Группа продукцииDUNAS XL
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-10-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)770
  • Ширина (мм)960
  • Глубина (мм)820
Связанные
  • Основной материалТкань
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Масса нетто (кг)15.4
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки