Опубликуйте свои продукты
ESC0600 - Single armchair W.80cm with low arms
INCLASS

ESC0600 - Single armchair W.80cm with low arms

4.3 из 5 звезд4.3(6 отзывы)

ESCALAS - Single armchair W.80cm with low arms

ESC0600 - ESC0600

ESCALAS is a modular collection of sofas and benches designed to inhabit modern lounge spaces and waiting environments. The collection stands out for its elegant, balanced and timeless design. The ESCALAS sofas are built combining different elements such as upholstered seats, with or without backrests, arms of different formats, privacy panels and table tops over horizontal platforms of different sizes. The result is a highly configurable collection that allows to create both traditional sofas or complex modular shapes that will easily fit into the most varied projects and spaces.

Cпецификация
  • ESCALAS - Single armchair W.80cm with low arms
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаESC0600
  • Тип продукцииESCALAS
  • Группа продукцииESCALAS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-10-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)690
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)800
Связанные
  • Основной материалОбивка
  • Вспомогательный материалОбивка
  • Масса нетто (кг)38.2
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Диваны