Опубликуйте свои продукты
KER0120 - Two seater module
KER0120 - Two seater module
KER0120 - Two seater module
KER0120 - Two seater module
    INCLASS

    KER0120 - Two seater module

    KERN - Two seater module

    KERN is a broad system of modular seating elements designed for gathering and waiting. A fully modular family of elements that can be used independently or be freely combined to create functional and unique compositions suitable for any interaction or waiting space. KERN modules can be easily rearranged to create modern and flexible spaces to wait, meet, work or simply relax.

    Its full modular spirit and the wide variety of modules available, make it a truly adaptable and transversal system suitable for every interaction space or context. KERN is composed by four collections: sofas, modular seats, meeting booths and occasional tables.

    The combination of these four collections creates a complete universe of versatile elements able to solve the needs of today´s interaction and waiting spaces.

    Cпецификация
    • KERN - Two seater module

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаker0120
    • Тип продукцииKERN
    • Группа продукцииKERN
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-02-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)430
    • Ширина (мм)710
    • Глубина (мм)1360
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)18.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны