Опубликуйте свои продукты
PAU1240TA - Sofa W.220cm with upholstered arms
INCLASS

PAU1240TA - Sofa W.220cm with upholstered arms

3.2 из 5 звезд3.2(6 отзывы)

PAU - Sofa W.220cm with upholstered arms

PAU is a versatile collection of upholstered modular elements that can be freely configured to adapt to the most diverse spaces and environments. The collection is made up of upholstered seats and sofas of different sizes which can be freely combined to create endless configurations. The sofas are available with fully upholstered arms or with steel arms. The visual identity of the collection aims for neutrality and timelessness enabling maximum possibilities of integration in all kinds of projects.

Cпецификация
  • PAU - Sofa W.220cm with upholstered arms
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPAU1240TA
  • Тип продукцииPAU
  • Группа продукцииPAU
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2023-10-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)2200
  • Глубина (мм)800
Ссылки
Связанные
  • Основной материалТкань
  • Вспомогательный материалДерево
  • Масса нетто (кг)51
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Диваны