Опубликуйте свои продукты
STK0020MA
STK0020MA
STK0020MA
STK0020MA
STK0020MA
STK0020MA
    INCLASS

    STK0020MA

    STIKS - Wooden table base with height 38cm (top not included)

    TAP0060TP - TAP0070TP - TAP0080TP

    Designed bTAP0060TPy Christophe Pillet, STIKS is a collection of versatile tables originated by the combination of an original central base with four wooden legs with tabletops available in different formats and materials. The bases have oak wood legs and are available in two heights, 40cm and 74cm. Its essential design together with the warmth of natural wood facilitate its integration in multiple spaces and contexts.

    Cпецификация
    • STIKS - Wooden table base with height 38cm (top not included)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSTK0020MA
    • Тип продукцииSTIKS
    • Группа продукцииSTIKS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-10-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)380
    • Ширина (мм)520
    • Глубина (мм)520
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалДерево
    • Масса нетто (кг)3.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы