Опубликуйте свои продукты
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
    Indelague - Roxo Lighting

    CLOUD LED

    Recessed LED luminaire for modular ceilings. Satin polycarbonate diffuser on the sides providing diffuse lighting and center microprismatic diffuser for light glare control with UGR≤19 according to EN 12464-1. Standard version with 4000K, CRI>80 and 65.000h lifetime (@L90, B10, Ta 25ºC). Suitable for lay-in into exposed T grids or pull up version with brackets. Optional DALI dimmable driver, 3000K, air handling and 1 or 3 hours emergency unit. – as Indelague CLOUD LED
    Cпецификация
      • Body: Steel sheet.
      • Finish: White matt powder coated.
      • Light source: LED 4000K, CRI>80.
      • LED life time: 65.000h @ L90, B10, Ta 25°C.
      • Control gear: LED Driver 220-240VAC-50/60Hz.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcloud_led
    • Тип продукцииInterior
    • Группа продукцииTechnical Lighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2012-04-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)597
    • Ширина (мм)597
    • Глубина (мм)100
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)6.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Ss_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting systems
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring