Опубликуйте свои продукты
CONCEPT O
CONCEPT O
CONCEPT O
CONCEPT O
CONCEPT O
    Indelague - Roxo Lighting

    CONCEPT O

    Surface or suspended circular LED luminaire. Powder coated extruded aluminium body. Available in 5 sizes (Ø 650, 950, 1250, 1550 and 1950mm) equipped with polycarbonate microprismatic gCONTROL/ gCONTROL+ or DOZ opal polycarbonate diffuser. Standard version with LED 4000K, CRI>80 and 65.000h lifetime (@L90, B10, Ta 25ºC). Optional DALI dimmable driver and 3000K version. Suspension, transparent current supply cable and ceiling rose as accessories. Available in 16 different colours – as Indelague CONCEPT O

    Cпецификация
    • [LIST]
      Body: Extruded aluminium.
      Finish: Powder coated.
      Diffuser: Polycarbonate.
      Light source: LED 4000K, CRI>80.
      LED life time: 65.000h @ L90, B10, Ta 25°C.
      Control gear: LED driver 220-240VAC-50/60Hz.
      [/LIST]

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаconcept_o
    • Тип продукцииInterior
    • Группа продукцииArchitectural Lighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2012-04-06
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)85
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Ss_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting systems
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring