Опубликуйте свои продукты
Commercial cold room hinged door
Commercial cold room hinged door
Commercial cold room hinged door
Commercial cold room hinged door
Commercial cold room hinged door
    Infraca
    Архив

    Commercial cold room hinged door

    Commercial Hinged Door is a hinged door for cold storage rooms for preservation (+0ºC) and freezing (-20ºC).

    It has a high degree of thermal insulation that makes it ideal for any type of business, industrial or hospitality sector, supermarkets...

    A cold room door that has optional features that allow you to customize and corporatize it, as well as finishes that help increase its hygienic quality, such as steel plate with a sanitary finish.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCommercial-hinged-door
    • Тип продукцииIndustrial Doors
    • Группа продукцииCold room doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 34 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cold Storage Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 37 11
    • Наименование OmniClassCold Storage Doors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors