Опубликуйте свои продукты
KOLA LOUNGE X
Inno

KOLA LOUNGE X

The new Kola Lounge X is a swiveling lounge chair. The aesthetically and weight wise light family of chairs fit both public and private modern interiors. The seat, manufactured of 100% recyclable polyester felt, is part of the supporting construction. It has also great acoustic absorption capacities. The upholstered cushion gives extra comfort and allows the use of playful colours. The Kola chairs are fire resistant and easy to clean. The Kola family includes an easy chair, a rocking chair, a meeting or dining chair with different leg options and a stacking small chair with or without armrests, or with a crossleg for meeting applications. Kola has been awarded with red dot award: product design 2012, Fennia Prize 2012 and Good Design Award 2010.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkola_lounge_x
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииChair
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-01-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)810
  • Глубина (мм)660
Связанные
  • Основной материалОбивка
  • Вспомогательный материалСложный полиэфир
  • Разработано вФинляндия
  • Страна-производительФинляндия
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56

Похожие продукты