Опубликуйте свои продукты
Ester armchair
inoff
Архив

Ester armchair

Ester is a wooden armchair of clear-lacquered birch, which can also be ordered in a customer-selected stain. Ester is supplied with fixed urine-protection covering on the seat, which, in turn, is covered with fabric padding or nailed over with leather or synthetic leather. Back cushion is also available. Ester works well in elderly care environments.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаEster_armchair
  • Тип продукцииEster
  • Группа продукцииStol /Karmstol
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)855
  • Ширина (мм)580
  • Глубина (мм)555
Связанные
  • Основной материалДерево
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture

Похожие продукты