Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Knuff 4 leg

Уникальная ссылка: Knuff_4-leg
Брэнд: inoff
Тип продукции: Chair
Группа продукции: Knuff
Ширина (мм): 500
Высота (мм): 810
Глубина (мм): 500
Дата публикации: 2019-02-04
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (12)
Knuff is a stackable chair with or without armrests (front- and backpointed), a seat shell of shaped wood and a chrome or lacquer base. The seat shell is available in black, white or beech wood with a customer-selected stain. Available with an upholstered seat or fully upholstered. Knuff can be supplied with attachment brackets. Glide caps for the legs and stack covers are standard. Knuff is ideal for environments such as conference facilities.


Основной материал: Metal
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Furniture - Chairs, Stools & Benches
Классификация IFC: Furniture
Название по ССКПУ ООН: Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН: 56
Uniclass 1.4 Код: L8211
Uniclass 1.4 Описание: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Продукция доступна в:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Chairs, Stools & Benches

Название Значение
Depth 500
Height 810
Width 500

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию