Опубликуйте свои продукты
101 Recessed Expansion Joint Mount
INPRO EUROPE
Архив

101 Recessed Expansion Joint Mount

The 101 recess wall + ceiling expansion joint system features a single seal that comes in a variety of colors to coordinate with your wall finish. The 101 is adaptable to any 16mm wall and ceiling finish.
Cпецификация
  • *Dual durometer seal provides secure fit and optimal flexibility *Seals absorb limited serviceable seismic movement *Recessed mount frame for minimal sightline *Interior and exterior applications *Adaptable to any 16mm wall and ceiling finsihes including drywall, plaster, and tile *Snap-on design for easy on site assembly *Easy to clean flush seals *Low profile wall mounted frame optional for wall to corner condition, minimizes sightlines at corners *Mill finish aluminum *Standard seal color: black, beige, gray, off white, and bright white. Custom colors available upon request
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка101-Recessed-Expansion-Joint-Mount
  • Тип продукцииExpansion Joint Cover Systems
  • Группа продукцииExpansion Joint System
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалРезина
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Соединительные системы
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Описание Uniclass 2015Expansion joints
  • Код CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Наименование OmniClassExpansion and Contraction Joints