Опубликуйте свои продукты
Thermal Expansion Joint Systems, Wall and Ceiling Systems - 113 Series Surface Mount (wall/corner wall/ceiling)
inpro
Архив

Thermal Expansion Joint Systems, Wall and Ceiling Systems - 113 Series Surface Mount (wall/corner wall/ceiling)

Features and Benefits
  • System for Drywall Finishes
  • Frame allows for finish with joint compound or wall covering.
  • Dual durometer seal provides secure fit and optimal flexibility.
Key Specifications
  • Wall to Corner, Wall to Ceiling, Movement: +/- 25%, Joint width: 1"-3", optional fire rated, optional vapor barrier
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2397-022
  • Тип продукцииExpansion Joints
  • Группа продукцииExpansion Joint Systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2010-11-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Соединительные системы