Опубликуйте свои продукты
Add Stool 4.2
Add Stool 4.2
Add Stool 4.2
Add Stool 4.2
    Sandler | Inspec

    Add Stool 4.2

    Upholstered counter stool with seat of molded wood and polyurethane foam, on a powder coated or chromium plated steel tubular frame. The Add stool/barstool strikes the perfect balance between aesthetics and function. The sled base tilts the stool to the rear, while it tilts the seat forward. A balance for those who stop and go. The seat’s natural incline provides an ideal position, encouraging the user to stand up from time to time. Active seating allows active and creative meetings. Adding the generous back enables shifting between active and a more relaxed sitting.

    Cпецификация
    • Add stool/barstool comes in three heights, with or without a back. Made from bent steel tubing and a seat of molded wood, upholstered in textile or covered in black polyurethane, Add brings a unique expression to any busy environment or work environment. The Add series consists of a number of versions, such as Add chair, Add Move chair and Add Work chair.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаadd-stool-4-2
    • Тип продукцииInspec
    • Группа продукцииLammhults Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-01-20
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)26.4
    • Ширина (дюймы)18.1
    • Глубина (дюймы)18.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Вспомогательный материалОбивка
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (фунт)8.82
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Описание Uniclass 2015Stools
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Seating
    • Номер OmniClass23-21 23 13 17
    • Наименование OmniClassResidential Stools
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты