Опубликуйте свои продукты
Altea 2.9 XLHBST
Altea 2.9 XLHBST
Altea 2.9 XLHBST
Altea 2.9 XLHBST
Altea 2.9 XLHBST
    Sandler | Inspec

    Altea 2.9 XLHBST

    Fully upholstered high back arm chair with 5-spoke polished aluminum base on casters. Height adjustable with swivel and tilting mechanism. Arm height 66.5 – 73.5 cm/26.2″ – 29″

    Cпецификация
    • Designed by renowned designer Jorge Pensi, the ALTEA seating collection arises from the search for a family of seats that can have a broad spectrum of uses in both professional and domestic environments. This iconic family, originates from the combination of comfortable seat bodies, available in three heights, with diverse bases of different functionality. The wide choice of versions and finishes together with the essential and appealing design of the seats, allow a broad spectrum of use in all kinds of spaces

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаaltea-2-9-XLHBST
    • Тип продукцииSandler
    • Группа продукцииInclass Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-15
    • Номер версии1
    • Ширина (дюймы)27.6
    • Глубина (дюймы)27.6
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (фунт)46.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Номер OmniClass23-21 23 13 11
    • Наименование OmniClassResidential Chairs