Опубликуйте свои продукты
Ann 1.4
Ann 1.4
Ann 1.4
Ann 1.4
    Sandler | Inspec

    Ann 1.4

    Fully upholstered side chair on steel sled base. Stacks 10 on floor and 15 on a trolley.

    Cпецификация
    • ANN is an extensive collection of versatile chairs, stools and benches with a neutral timeless design that is both amiable and welcoming through the use of natural wood and upholstery. Different chairs, armchairs, stools and benches are generated by combining sleek wooden seats with a range of bases. The seat mono-shells are available in beech, oak and walnut veneer, lacquered in colours or fully upholstered. The versatile design of this collection enables it to adapt them to all kinds of contexts and settings.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаann-14
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-01-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)830
    • Ширина (мм)570
    • Глубина (мм)530
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)7.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Seating
    • Номер OmniClass23-21 23 13 11
    • Наименование OmniClassResidential Chairs
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings