Опубликуйте свои продукты
aperi 6.1 Easy Chair
aperi 6.1 Easy Chair
aperi 6.1 Easy Chair
    Sandler | Inspec

    aperi 6.1 Easy Chair

    5.0 из 5 звезд5.0(7 отзывы)

    SOFT WELCOME TO THE MODERN OFFICE

    Easy chair with upholstered polyurethane foam padding on a powder coated black metal base with adjustable feet.

    About

    Aperi arrives to the modern office where sitting has evolved to the welcoming touchstones of softness and support. The dynamic office relies more and more on the comforts of home, while the home is often an office. Lifestyle is now workstyle, and Aperi addresses both in balance. The compact monolithic form of Aperi brings a sense of calm to the work environment.

    Variants

    Aperi is available as a single seat chair, as well as two and three seat versions, upholstered in fabric with stitched seams in diverging color as an option.

    Cпецификация
    • Powder-coated metal base with adjustable feet. Seat with nozag. Polyurethane foam padding in the seat and back.

      Option
      Stitched seams in diverging color

      Upholstery
      Fabric

      Weight:
      Easy chair: 32 kg
      Sofa: 61/87 kg

      inspec / Sandler Code:  APERI-6.1-BLK-COM

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаaperi-6-1-easy-chair
    • Тип продукцииInspec
    • Группа продукцииLammhults Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-18
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалОбивка
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
    • Описание Uniclass 2015Easy chairs
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Номер OmniClass23-21 23 13 11
    • Наименование OmniClassResidential Chairs
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты