Опубликуйте свои продукты
Archal 1.5MB
Archal 1.5MB
Archal 1.5MB
Archal 1.5MB
    Sandler | Inspec

    Archal 1.5MB

    Fully upholstered chair with medium height back on a powder coated or chromium plated steel base, upholstery with quilting detail. Additional padding available on all the Archal range at no extra cost. Archal brings a new level of form and style innovation to the Lammhults seating collection. Using a frame of cast aluminium, Archal goes beyond the limitations of bent steel tubing, with the sculptural form of solid cast aluminium. Produced locally, the Archal frame is made using 99,9% recycled material, the equivalent of approximately 360 aluminium soft cans.

    Cпецификация
    • Archal is available fully upholstered with quilting, with or without arms and with two different swivel bases: a 4-feet swivel base with glides, and a 5-feet swivel base version with casters. Both frames in the same graphic, stylish Archal design made from recycled aluminium.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаarchal-1-5-mb
    • Тип продукцииInspec
    • Группа продукцииLammhults Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-01-20
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)34.6
    • Ширина (дюймы)19.7
    • Глубина (дюймы)22.4
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалОбивка
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (фунт)23.81
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Номер OmniClass23-21 23 13 11
    • Наименование OmniClassResidential Chairs
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings