Опубликуйте свои продукты
Archal XL 5.2
Archal XL 5.2
Archal XL 5.2
Archal XL 5.2
    Sandler | Inspec

    Archal XL 5.2

    Conference armchair on a 360° swivel powder coated or polished aluminum base on casters. Fully upholstered with quilting detail. A more generous seat width, wider armrests and extra padding for better comfort. Archal XL constitutes yet another compliment to the Archal family. Carrying the Lammhults’ signature touch of elegance with utmost craftsmanship, Archal XL is truly XL – available in either Lounge or Conference versions.

    Cпецификация
    • Archal XL is available fully upholstered quilted, with or without armrests, in two different styles: a 5-feet swivel base version witch casters, and a 5-feet swivel base version with glides. Conference version comes with a height adjustable frame. All frames in the same graphic, stylish Archal design.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаarchal-xl-5-2
    • Тип продукцииInspec
    • Группа продукцииLammhults Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-01-23
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)48
    • Ширина (дюймы)26.4
    • Глубина (дюймы)26.4
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалОбивка
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (фунт)50.71
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Номер OmniClass23-21 23 13 11
    • Наименование OmniClassResidential Chairs
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты