Опубликуйте свои продукты
Area 9.2
Area 9.2
Area 9.2
    Sandler | Inspec

    Area 9.2

    Modular sofa unit on powder coated or chromium plated cast aluminium sled base. Left-hand unit with upholstered seat and low rise back, and built-in magnetic linking device. This modular seating series with its six different modular units inspires to creative and flexible seating solutions. Use them separately or in groups to create exiting configurations. Two-, three- or even more seater sofas are easily created. The innovative linking device, Quicklink, consisting of built-in magnets makes the units easy to regroup. The airy table in perforated sheet metal makes a perfect complement to the upholstered units. The high back version offers a feeling of seclusion in open areas and enables building a soft, sophisticated room within the room.

    Cпецификация
    • The Area series, by Anya Sebton, consists of several modular units: right, left, center and corner units with high or low back, plus two different shaped foot stools, a table in perforated sheet metal and an easy chair. All Area modules can be linked with Area Radius modules.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаarea-9-2
    • Тип продукцииInspec
    • Группа продукцииLammhults Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-01-23
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)32.7
    • Ширина (дюймы)30.7
    • Глубина (дюймы)38.6
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалОбивка
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (фунт)60.63
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Описание Uniclass 2015Sofas
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Номер OmniClass23-21 23 13 15
    • Наименование OmniClassResidential Sofas
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты