Опубликуйте свои продукты
Arum 1.1
Arum 1.1
Arum 1.1
Arum 1.1
    Sandler | Inspec

    Arum 1.1

    Stackable armchair with polypropylene seat and backrest and 4 leg base made with steel tube. Greenguard Certified

    Cпецификация
    • ARUM is an iconic armchair designed for a transversal use in a wide diversity of contexts. A unique armchair that stands out by its elegant curves, lightness and welcoming comfort. The embracing backrest is pleasant to the touch, flowing and ergonomic while the seat has a smooth shape as a river stone. The structure is made of steel and the seat and backrest are made of polypropylene. ARUM armchairs are available in a wide selection of colours that allow broad customization possibilities and facilitate its integration in diverse environments and spaces.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаarum-1-1
    • Тип продукцииSandler
    • Группа продукцииInclass Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-10-19
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)30.1
    • Ширина (дюймы)23.2
    • Глубина (дюймы)19.7
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Вспомогательный материалПолипропилен
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (фунт)12.35
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Номер OmniClass23-21 23 13 11
    • Наименование OmniClassResidential Chairs