Опубликуйте свои продукты
Aryn Max 1.2
Aryn Max 1.2
Aryn Max 1.2
Aryn Max 1.2
    Sandler | Inspec

    Aryn Max 1.2

    Stackable chair with polypropylene seat and backrest and steel rod sled base. Greenguard Certified.

    Cпецификация

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаaryn-max-1-2
    • Тип продукцииSandler
    • Группа продукцииInclass Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-16
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)30.7
    • Ширина (дюймы)20.1
    • Глубина (дюймы)20.1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Вспомогательный материалПолипропилен
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (фунт)14.55
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Номер OmniClass23-21 23 13 11
    • Наименование OmniClassResidential Chairs

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты