Опубликуйте свои продукты
Binar 60-020
Binar 60-020
Binar 60-020
Binar 60-020
    Sandler | Inspec

    Binar 60-020

    Upholstered armchair with low backrest and 4 spoke swivel aluminum base. The seat height is not adjustable.

    Cпецификация
    • Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbinar-60-020
    • Тип продукцииSandler
    • Группа продукцииInclass Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-06
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)28.7
    • Ширина (дюймы)24.4
    • Глубина (дюймы)21.7
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалОбивка
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (фунт)25.35
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Номер OmniClass23-21 23 13 11
    • Наименование OmniClassResidential Chairs