Опубликуйте свои продукты
Cajal 6.1
Cajal 6.1
Cajal 6.1
Cajal 6.1
    Sandler | Inspec

    Cajal 6.1

    Easy chair with upholstered seat with plywood in molded high resilient polyurethane foam, on powder coated or chromium plated steel tubing.The Cajal seating collection celebrates the modernist clarity of structure, with the accent on its exposed frame. Gunilla Allard explains that the visible steel tubing in her design encloses the back, “like a stroke of a pen or a cajal pencil”.

    Cпецификация
    • Available as a small or large sofa, and an easy chair, Cajal emphasizes comfort, with added support for the lower back. Parallel seams on the sofa back add rhythm and character. Combining monochrome or contrasting upholstery and colorful powder coated or chromed steel tubing colors offers a wide range of style expressions.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcajal-6-1-easy
    • Тип продукцииInspec
    • Группа продукцииLammhults Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-01-24
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)30.3
    • Ширина (дюймы)24.4
    • Глубина (дюймы)22.4
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалОбивка
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (фунт)39.68
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
    • Описание Uniclass 2015Easy chairs
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Номер OmniClass23-21 23 13 11
    • Наименование OmniClassResidential Chairs
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты