Опубликуйте свои продукты
Campus 2.1
Sandler | Inspec

Campus 2.1

Armchair with seat and back in ash or oak on a powder coated or chromium plated steel frame. The Campus chair was launched in 1992 and became an instant success. The design brief was clear: create a functional affordable volume chair for the international contract market. The response was Campus.

Cпецификация
  • Available as a chair and an armchair, Campus comes in a number of variants, with four legs or sled base. Seat and back in veneer, alt. upholstered seat/ seat and back. Campus stacks; Campus links; Campus can be managed easily with its trolley. Campus complements conference, office, institutional and residential settings with its quiet capable style.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcampus-2-1
  • Тип продукцииInspec
  • Группа продукцииLammhults Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-23
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)29.9
  • Ширина (дюймы)20.9
  • Глубина (дюймы)19.3
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь с порошковым покрытием
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (фунт)11.46
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
  • Номер OmniClass23-21 23 13 11
  • Наименование OmniClassResidential Chairs
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings