Опубликуйте свои продукты
Carousel 2.5
Sandler | Inspec

Carousel 2.5

Armchair on a 360° swivel chrome or black powder coat base on a five star base. Upholstered seat and back. With Tilt and height adjustable. The Carousel conference chair, designed by Gunilla Allard, provides maximum comfort in a reduced format. The fully upholstered shell chair is equipped with a 360° comfort tilt which gives the seat shell a multi-directional movement. This feature creates a very gentle and flexible motion for the user. The wing-shaped armrest gives character and adds comfort to the soft enclosing seat shell.

Cпецификация
  • Carousel is available with both 4-feet and 5-feet swivel base, with or without casters.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcarousel-2-5
  • Тип продукцииInspec
  • Группа продукцииLammhults Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-24
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)35
  • Ширина (дюймы)25.2
  • Глубина (дюймы)25.2
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь с порошковым покрытием
  • Вспомогательный материалОбивка
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (фунт)25.35
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
  • Номер OmniClass23-21 23 13 11
  • Наименование OmniClassResidential Chairs
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты