Опубликуйте свои продукты
Ciao 9.2
Ciao 9.2
Ciao 9.2
Ciao 9.2
    Sandler | Inspec

    Ciao 9.2

    Contemporary MDF table top with high pressure laminate. Features a pillar base with powder coated steel tubing and felt glides.
    Height: 16.5″ / 420mm
    Diameter: 15.7″ / 400mm

    Cпецификация

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаciao-9-2
    • Тип продукцииSandler
    • Группа продукцииInclass Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-07-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)16.5
    • Ширина (дюймы)15.7
    • Глубина (дюймы)15.7
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалMDF
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (фунт)20.94
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_58
    • Описание Uniclass 2015Occasional tables
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
    • Номер OmniClass23-21 23 15
    • Наименование OmniClassResidential Tables

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (5)