Опубликуйте свои продукты
Cocoon 102
Sandler | Inspec

Cocoon 102

Acoustic seating unit which provides privacy and personal space. Fitted with built-in Bluetooth speakers (1-way Bluetooth), LED lighting, USB charger and mounted on casters. Rechargeable battery lasts for 2-3 daysdepending on usage.

PLEASE NOTE: COM requirement if using two separate fabrics is 7.3 m/8 yds for the wall panels and 3.5 m/3.8 yds for the inside seat. If using the same fabric for wall panels and inside seat, 10 m/10.9 yds is needed in total.

Cпецификация

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCocoon-102
  • Тип продукцииSandler
  • Группа продукцииSkipper
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-07-18
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)69.3
  • Ширина (дюймы)39.4
  • Глубина (дюймы)39.4
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалОбивка
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (фунт)154.32
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Код Uniclass 2015SL_90_20_98
  • Описание Uniclass 2015Work booths
  • Код CSI MasterFormat 201412 64 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Booths and Tables
  • Номер OmniClass23-25 13 13 15
  • Наименование OmniClassSingle Wall Audio Booths

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты