Опубликуйте свои продукты
Cono 4001 D36
Sandler | Inspec

Cono 4001 D36

Dining table with metal base. 90cm/36"-diameter table top in a woodgrain or lacquered finish, with a reverse knife edge profile. 75cm/29.5" high. Other top profiles/materials available by special request.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcono-4001-D36
  • Тип продукцииMontbel
  • Группа продукцииCono
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-01-09
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)28.3
  • Ширина (дюймы)35.4
  • Глубина (дюймы)35.4
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (фунт)66.14
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Номер OmniClass23-21 23 15
  • Наименование OmniClassResidential Tables