Опубликуйте свои продукты
Cono 4004 D32
Sandler | Inspec

Cono 4004 D32

Coffee table with conical metal base and 80cm/32"-diameter table top. 45cm/17.75" high. The round table top is available in woodgrain or a lacquered finish, with a reverse knife edge profile. Other profiles and materials available by special request.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcono-4004-D32
  • Тип продукцииMontbel
  • Группа продукцииCono
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-01-09
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)17.7
  • Ширина (дюймы)31.5
  • Глубина (дюймы)31.5
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Номер OmniClass23-21 23 15
  • Наименование OmniClassResidential Tables