Опубликуйте свои продукты
ENT0070TA
ENT0070TA
ENT0070TA
ENT0070TA
ENT0070TA
ENT0070TA
    Sandler | Inspec

    ENT0070TA

    Circular upholstered pouf

    Cпецификация
    • Designed by Christophe Pillet, ENTROPY is a modular sofa system that works as a play of geometries that allow for countless compositions to be formed and a total adaptation to the most diverse spaces. The collection offers a wide range of modular seats in different sizes and shapes that can be freely combined with different backrests, arms, tables and accessories. The original and elegant backrest support marks the identity of this versatile collection and adds a touch of distinction. The broad range of available fabrics and finishes allow endless possibilities of customization that facilitate its integration into the most diverse architectures, settings and contexts.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаENT0070TA
    • Тип продукцииSandler
    • Группа продукцииInclass Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-24
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)16.1
    • Ширина (дюймы)19.7
    • Глубина (дюймы)19.7
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалОбивка
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (фунт)14.33
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Описание Uniclass 2015Sofas
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Couches and Loveseats
    • Номер OmniClass23-21 23 13 15
    • Наименование OmniClassResidential Sofas
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (5)