Опубликуйте свои продукты
ESC0600TA
ESC0600TA
ESC0600TA
ESC0600TA
ESC0600TA
    Sandler | Inspec

    ESC0600TA

    Upholstered 80cm armchair with low arms on epoxy painted steel legs.

    Cпецификация
    • ESCALAS is a modular collection of sofas and benches designed to inhabit modern lounge spaces and waiting environments. The collection stands out for its elegant, balanced and timeless design. The ESCALAS sofas are built combining different elements such as upholstered seats, with or without backrests, arms of different formats, privacy panels and table tops over horizontal platforms of different sizes. The result is a highly configurable collection that allows to create both traditional sofas or complex modular shapes that will easily fit into the most varied projects and spaces.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаESC0600TA
    • Тип продукцииSandler
    • Группа продукцииInclass Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-21
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)27.2
    • Ширина (дюймы)31.5
    • Глубина (дюймы)31.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалОбивка
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (фунт)84.22
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Описание Uniclass 2015Sofas
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Couches and Loveseats
    • Номер OmniClass23-21 23 13 15
    • Наименование OmniClassResidential Sofas
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (5)