Опубликуйте свои продукты
grade 2.3
Sandler | Inspec

grade 2.3

Armchair with fully upholstered recycled polypropylene seat on a powder coated or chromium plated tubular steel frame. Stackable and linkable (armchair-chair-armchair). Grade brings a new level of design sophistication to the plastic stacking shell chair category with its subtly reliefed, recyclable, polypropylene shell and choice of materials and color schemes. Five levels or “grades” of relief are molded into the back of Grade, providing a visual rhythm to the chair’s form.

Cпецификация
  • Grade chair and armchair comes with a seat shell in 5 different colors, and has a steel frame in chrome or powder coat matching the shell color. In addition, Grade is also available with a sled base, a 4- or 5-feet swivel base alternatively with wooden legs. The seat shell is offered with upholstered seat or fully upholstered.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgrade-2-3
  • Тип продукцииInspec
  • Группа продукцииLammhults Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-25
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)30.7
  • Ширина (дюймы)22.4
  • Глубина (дюймы)21.3
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь с порошковым покрытием
  • Вспомогательный материалПолипропилен
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (фунт)11.02
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
  • Номер OmniClass23-21 23 13 11
  • Наименование OmniClassResidential Chairs
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты