Опубликуйте свои продукты
Kicca 320
Sandler | Inspec

Kicca 320

Upholstered barstool on central steel frame. 360° swivel without memory return.
With memory return is available upon request.

Cпецификация

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkicca-320
  • Тип продукцииSandler
  • Группа продукцииet.al
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-27
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)42.5
  • Ширина (дюймы)24.4
  • Глубина (дюймы)22.4
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалОбивка
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (фунт)47.84
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
  • Описание Uniclass 2015Stools
  • Код CSI MasterFormat 201412 54 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
  • Номер OmniClass23-21 23 39 11
  • Наименование OmniClassResidential Bar Stools

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты