Опубликуйте свои продукты
Kontea 3.1
Sandler | Inspec

Kontea 3.1

Barstool with upholstered seat and back on steel base. Base spread 50cm / 20″ diameter. 360° swivel without memory return.

Cпецификация

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkontea-3-1
  • Тип продукцииSandler
  • Группа продукцииet.al
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-01-25
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)46.5
  • Ширина (дюймы)22.8
  • Глубина (дюймы)22.8
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалОбивка
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (фунт)46.74
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
  • Описание Uniclass 2015Stools
  • Код CSI MasterFormat 201412 54 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
  • Номер OmniClass23-21 21 33 11
  • Наименование OmniClassCommercial Bar Stools