Опубликуйте свои продукты
Question Mark 046.41
Sandler | Inspec

Question Mark 046.41

Upholstered seat with continuous curved structure. Central column base in stainless steel with 360 degree swivel with memory return function. Padded with fire-proof injected foam.

Cпецификация

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаquestion-mark-046-41
  • Тип продукцииSandler
  • Группа продукцииTonon Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-03-11
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)42.1
  • Ширина (дюймы)26.4
  • Глубина (дюймы)22.8
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалОбивка
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (фунт)70.55
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Код CSI MasterFormat 201412 52 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
  • Номер OmniClass23-21 23 13 11
  • Наименование OmniClassResidential Chairs

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

5.0 из 5 звезд 5.0 (5)