Опубликуйте свои продукты
Varya 2.10R PP
Varya 2.10R PP
Varya 2.10R PP
Varya 2.10R PP
Varya 2.10R PP
    Sandler | Inspec

    Varya 2.10R PP

    Armchair with polypropylene seat and back with right table arm and left metallic arm on a 4 leg epoxy coated base with casters. Greenguard Certified.

    Cпецификация
    • Designed by Simon Pengelly, the VARYA collection is a truly transversal and functional family of chairs that easily crosses the boundary between public and domestic spaces. The VARYA family configure one of the largest and most complete ranges on the market. With an elegant and refined design, VARYA allows to furnish different types of spaces with the same family of seating, keeping always coherent project aesthetic. Different, chairs, armchairs, stools and benches are generated by combining comfortable seats with an extense range bases. The broad variety of combinations, together with the extensive range of available finishes, allow for endless possibilities of customization without altering the unique character and timeless spirit of this original family designed for inhabiting the most diverse array of settings and contexts.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvarya-2-10R-PP
    • Тип продукцииSandler
    • Группа продукцииInclass Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-23
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)31.9
    • Ширина (дюймы)20.5
    • Глубина (дюймы)20.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Вспомогательный материалПолипропилен
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (фунт)13.89
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Номер OmniClass23-21 23 13 11
    • Наименование OmniClassResidential Chairs

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты