Опубликуйте свои продукты
Woodlook 2.15
Sandler | Inspec

Woodlook 2.15

Woodlook side chair with frame manufactured entirely from aluminium but with realistic appearance of wood. Highly durable and scratch resistant.

Cпецификация
  • Woodlook® is a new concept in seating designed to withstand the most punishing environments without compromising design. Our furniture is built from sturdy aluminum whilst maintaining an authentic wood appearance.

    The unique Woodlook® process offers unparalleled durability yet is lightweight, scratch resistant, competitively priced and can be customized to meet bespoke designs. The Woodlook® range is ideal for all high traffic situations including restaurants, hotels, casinos, cruise ships, healthcare, and education.

    Woodlook® chairs demonstrate some of the most enviable qualities found in contemporary furniture – strength and durability. Made from a lightweight, yet sturdy, aluminium, these stackable chairs stand up to the rigorous demands of commercial settings.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwoodlook-2-15
  • Тип продукцииSandler
  • Группа продукцииWoodlook
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)30.7
  • Ширина (дюймы)21.7
  • Глубина (дюймы)20.7
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалОбивка
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)14
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Код CSI MasterFormat 201412 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Seating
  • Номер OmniClass23-21 23 13 11
  • Наименование OmniClassResidential Chairs

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты