Опубликуйте свои продукты
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
    Intarseating

    KA-T50-T-801T-01

    4.0 из 5 звезд4.0(5 отзывы)
    Office chair, with timeless, simple and modern design. Product of Korean chair producer FURSYS.
    Cпецификация
    • Integrated connector of back/mechanism/armrests, polished or painted black Options: - with lumbar support or without - with headrest or without Headrest adjustable in height and inclination Adjustable lumbar support in height and depth Moulded seat foam Gas spring Components specification: - as black version - only with lumbar support - headrest available optionally - base - only aluminium - armrest pads - dark grey
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаka_t50
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииOffice chair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-09-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1350
    • Ширина (мм)735
    • Глубина (мм)640
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вЮжная Корея
    • Страна-производительЮжная Корея
    • Масса нетто (кг)18.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные стулья
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56

    Доступно в регионах:

    Европа
    Польша