Уникальная ссылка: | facade_board_strap_1200_300_12 |
---|---|
Брэнд: | Intelligent Wood |
Тип продукции: | Wall Siding |
Группа продукции: | Wall Siding |
Ширина (мм): | 1200 |
Высота (мм): | 300 |
Глубина (мм): | 12 |
Дата публикации: | 2019-01-11 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Resysta UPB Board
Board for flat/not overlapping installation, waterproof, look&feel of noble wood, wheather-resistant, recycable, winner Green Product Award 2018 (category architecture) by using products made of Resysta it is possible to score 3-4 points for LEED certification of buildings. The product is made of approx 60% rice husks, a none used leftover of food industry. All products mabe of Resysta are recycable. Resysta created therefore an own recycling cycle
Resysta UPB Board
Density 0,6 (+/- 0.05) g /cm3; Tensile Modulus ≥ 700 N/mm2; Tensile Strength ≥ 9,0 N/mm2; Flexural Modulus ≥ 800 N/mm2; Flexural Strength ≥ 10 N/mm2; Rigidity Modulus ≥ 160 N/mm2; Shear Strength ≥ 2,7 N/mm2; Brinell Hardness ≥ 20 N/mm2; Screw Withdrawal Resistance - Surface ≥ 1200 N; Screw Withdrawal Resistance - Narrow Side ≥ 1200 N; Nail Withdrawal Resistance - Surface ≥ 200 N; Nail Withdrawal Resistance - Narrow Side ≥ 300 N; Coefficient of Thermal Linear Expansion 5,2 *10(-5) m/m°C; Thermal Linear Expansion Force ≈ 1.500 N; Heat Conductivity (λ) ≥ 0,07 W/(mK); Heat Capacity 1,02 J/(gK); Diffusion Resistance - (Water Vapor Permeability) μ=1000; Airborne Sound Insulation 32 Rw(dB); Water Absorption 24 h (Weight) ≤ 2,0%; Water Absorption 24 h (Elongation) ≤ 0,1%; Water Absorption 24 h (Change in Width) ≤ 0,2%; Water Absorption 24 h (Change in Thickness) ≤ 0,1 %; Fire Behaviour Standard - UL V94 V0; Fire Behaviour Standard - EN 13501 D,s3,d0; Short-Time Weld Factor - Traction Test 0,68; Short-Time Weld Factor - Flexural Test 0,76; Resistance Against Termites Attempted Attack - No Infestation; Resistance Against Wood-Discoloring Fungi; VOC - Emission - aprooved
System type: UPB Board, Facade Board, Facade Cladding
Ссылка на продукцию: | http://www.intelligent-wood.de/english/ |
---|---|
Инструкции по монтажу: | http://www.intelligent-wood.de/english/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/intelligent-wood/product/facade_board_strap_1200_300_12
Основной материал: | Other |
---|---|
Вспомогательный материал: | PVC |
Разработано в: | Germany |
Страна-производитель: | |
Масса нетто (кг): | 2.59 |
Категория BIMobject: | Стены - Облицовка |
---|---|
Классификация IFC: | Curtain Wall |
Название по ССКПУ ООН: | Siding and exterior wall materials |
Код ССКПУ ООН: | 301518 |
Uniclass 1.4 Код: | L3811 |
Uniclass 1.4 Описание: | Curtain walls, rainscreen cladding |
Uniclass 2015 Код: | Ss_25_20 |
Uniclass 2015 Описание: | Wall cladding systems |
Номер OmniClass: | 23-13 33 27 11 |
Наименование OmniClass: | Curtain Walls |
Название | Значение |
---|---|
Application | facade board strap |
Colour | aged teak |
Material | UPB Board made of Resysta |
Panel Length | 1200 mm |
Panel Thickness | 12 mm |
Panel Width | 300 mm |
Recyclable | yes - recycable |
Sustainability Website URL | https://www.resysta.com/en/material-resysta/material/recycling.html |
Weight | 2,59 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Colour | aged teak |
Material | UPB Board made of Resysta |
BIMobject®