Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Rhombus profile 110x20

Уникальная ссылка: rhombus_profile_110_20
Брэнд: Intelligent Wood
Тип продукции: Wall Siding
Группа продукции: Wall Siding
Ширина (мм): 2420
Высота (мм): 110
Глубина (мм): 20
Дата публикации: 2019-01-11
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)
Rhombus profile for wall siding/facade, waterproof, look&feel of noble wood, wheather-resistant, recycable, winner Green Product Award 2018 (category architecture) by using products made of Resysta it is possible to score 3-4 points for LEED certification of buildings. The product is made of approx 60% rice husks, a none used leftover of food industry. All products mabe of Resysta are recycable. Resysta created therefore an own recycling cycle

Density 0,6 (+/- 0.05) g /cm3; Tensile Modulus ≥ 700 N/mm2; Tensile Strength ≥ 9,0 N/mm2; Flexural Modulus ≥ 800 N/mm2; Flexural Strength ≥ 10 N/mm2; Rigidity Modulus ≥ 160 N/mm2; Shear Strength ≥ 2,7 N/mm2; Brinell Hardness ≥ 20 N/mm2; Screw Withdrawal Resistance - Surface ≥ 1200 N; Screw Withdrawal Resistance - Narrow Side ≥ 1200 N; Nail Withdrawal Resistance - Surface ≥ 200 N; Nail Withdrawal Resistance - Narrow Side ≥ 300 N; Coefficient of Thermal Linear Expansion 5,2 *10(-5) m/m°C; Thermal Linear Expansion Force ≈ 1.500 N; Heat Conductivity (λ) ≥ 0,07 W/(mK); Heat Capacity 1,02 J/(gK); Diffusion Resistance - (Water Vapor Permeability) μ=1000; Airborne Sound Insulation 32 Rw(dB); Water Absorption 24 h (Weight) ≤ 2,0%; Water Absorption 24 h (Elongation) ≤ 0,1%; Water Absorption 24 h (Change in Width) ≤ 0,2%; Water Absorption 24 h (Change in Thickness) ≤ 0,1 %; Fire Behaviour Standard - UL V94 V0; Fire Behaviour Standard - EN 13501 D,s3,d0; Short-Time Weld Factor - Traction Test 0,68; Short-Time Weld Factor - Flexural Test 0,76; Resistance Against Termites Attempted Attack - No Infestation; Resistance Against Wood-Discoloring Fungi; VOC - Emission - aprooved

System type: UPB Board, Facade Board, Facade Cladding


Основной материал: Other
Вспомогательный материал: PVC
Разработано в: Germany
Страна-производитель:
Масса нетто (кг): 3.19

Категория BIMobject: Стены - Облицовка
Классификация IFC: Curtain Wall
Название по ССКПУ ООН: Siding and exterior wall materials
Код ССКПУ ООН: 301518
Uniclass 1.4 Код: L3811
Uniclass 1.4 Описание: Curtain walls, rainscreen cladding
Uniclass 2015 Код: Ss_25_20
Uniclass 2015 Описание: Wall cladding systems
Номер OmniClass: 23-13 33 27 11
Наименование OmniClass: Curtain Walls
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Walls - Cladding

Название Значение
Application facade with rhombus profiles
Colour aged teak
Installation Method rhombus on underconstruction
Material UPB Board made of Resysta
Panel Length 2420 mm
Panel Thickness 20 mm
Panel Width 110 mm
Recyclable yes - recycable
Sustainability Website URL https://www.resysta.com/en/material-resysta/material/recycling.html
Type rhombus profile
Wall Cladding Panel Type rhombus
Weight 3,19

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour aged teak
Material UPB Board made of Resysta

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию