Опубликуйте свои продукты
Sliding Door System Pearl 38, Two-Open.-Sash_Type-D
Sliding Door System Pearl 38, Two-Open.-Sash_Type-D
    interal by Cuhadaroglu

    Sliding Door System Pearl 38, Two-Open.-Sash_Type-D

    Aluminium Sliding system, (Non Insulated)

    Pearl 38 provides reinforced profile designs for customized static values, condensated frame profile design as well as glazing up to 26 mm thickness and the usage of 100 - 240 kg sash weight. It is ease of install with the corner pin connections.

    The system offers 45° and 90° degrees sash corner joint versions and diverse clamp options.

    • Water Tightness

      Class 8A (450 Pa)

    • Resistance to Wind

      Class C2 (800 Pa)

    • Thermal Transmittance Coefficient

      -

    • Air permeability

      Class 4 (600 Pa)


      Cпецификация
        • Water Tightness

          Class 8A (450 Pa)

        • Resistance to Wind

          Class C2 (800 Pa)

        • Thermal Transmittance Coefficient

          -

        • Air permeability

          Class 4 (600 Pa)

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаdliding-door-system-pearl-38-type-d
      • Тип продукцииAluminium Sliding Systems
      • Группа продукцииPearl 38
      • ТипDigital Inventory (Products)
      • Дата публикации2023-04-14
      • Номер версии1
      Ссылки
      Связанные
      • Основной материалАлюминий
      • Вспомогательный материалСтекло
      • Разработано вТурция
      • Страна-производительТурция
      Классификация
      • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
      • Классификация IFCДверь
      • Код ETIMEC003534
      • Название ETIMExterior door (complete with frame)
      • Название по ССКПУ ООНDoors
      • Код ССКПУ ООН301715
      • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
      • Описание Uniclass 2015Sliding doorset systems
      • Код CSI MasterFormat 201408 32 13
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
      • Номер OmniClass23-17 11 13 13
      • Наименование OmniClassAluminum Doors
      • Код CSI UniFormat IIB2030
      • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors