Опубликуйте свои продукты
Door DS70 ED, Inw.Opening, Entrance Door
Door DS70 ED, Inw.Opening, Entrance Door
    interal by Cuhadaroglu

    Door DS70 ED, Inw.Opening, Entrance Door

    interal by Cuhadaroglu DS70 ED, Thermally Insulated Aluminium Entrance Door System

    DS 70 ED Thermal Insulated Door System meets all door type expectations, including exterior doors.

    With its modern design, DS 70 ED Thermal Insulated Door System is reflecting high quality and functionality together, provides solutions for residences, villas, offices and store entrance doors with special accessories like 24mm thermal insulation barrier and concealed hinges. It offers different options to users with features such as low or zero threshold, multi-point locking and connection to building automation.


    • If the sash width 1,20 m, max. Sash height is 2,40 m
    • Air permeability feature with EPDM gaskets
    • Special draining and sill profile options
    • 70 mm profile frame width.
    Cпецификация
    • Profile Measurements

      • Frame Profile Width  50mm
      • Frame Profile Depth  70mm
      • Vent Profile Width  68mm
      • Vent Profile Depth  80mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdoor-ds70ed-inward-opening
    • Тип продукцииAluminium Doors & Windows
    • Группа продукцииDS70 ED
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публикации2023-02-24
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)70
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_25
    • Описание Uniclass 2015Doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors