Опубликуйте свои продукты
French Seams - World Woven Collection
Interface

French Seams - World Woven Collection

Just a few fabrics stand apart through the decades, defining eternal elegance. Among them are herringbone and bouclé. Best known for their roles in men’s and women’s suiting, both are considered handsome yet textural, reserved yet captivating. No easy trick. Stitch in Time and French Seams expand the World Woven library of styles with a nod to these two classics from vintage fashion. Stitch in Time makes a truly tailored floor in any of the eight familiar neutrals drawn from the World Woven palette. French Seams adds a decorative detail with a unique construction that mingles sheared and loop ends in a colorful composition. Offered in our 25cm x 1m Skinny Planks™, a seamless effect is created in either pattern when installed in an ashlar method
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаinterface-french-seams
  • Тип продукцииFlooring
  • Группа продукцииCarpet Tile
  • ТипДемонстрация (модель)
  • Дата публикации2021-05-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНейлон
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНCarpeting
  • Код ССКПУ ООН30161701
  • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Описание Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Номер OmniClass23-15 17 17 13
  • Наименование OmniClassCarpet Tiles
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка
Ангилья
Аргентина
Антигуа и Барбуда
Боливия
Аруба
Бразилия
Багамы
Венесуэла
Барбадос
Гайана
Белиз
Колумбия
Бермуды
Парагвай
Бонэйр
Перу
Британские Виргинские острова
Суринам
Виргинские Острова
Уругвай
Гаити
Фолклендские острова
Гваделупа
Французская Гвиана
Гватемала
Чили
Гондурас
Эквадор
Гренада
Гренландия
Доминика
Доминиканская Республика
Канада
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Мартиника
Мексика
Монтсеррат
Никарагуа
Острова Кайман
Острова Теркс и Кайкос
Панама
Пуэрто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелеми
Сен-Мартен
Сен-Пьер и Микелон
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Синт-Мартен
Соединенные Штаты Америки
Тринидад и Тобаго
Ямайка