Опубликуйте свои продукты
Раздвижная дверь четырехъядерная деревянная алюминиевая Internorm HS330 C
Раздвижная дверь четырехъядерная деревянная алюминиевая Internorm HS330 C
Раздвижная дверь четырехъядерная деревянная алюминиевая Internorm HS330 C
Раздвижная дверь четырехъядерная деревянная алюминиевая Internorm HS330 C
Раздвижная дверь четырехъядерная деревянная алюминиевая Internorm HS330 C
    Internorm

    Раздвижная дверь четырехъядерная деревянная алюминиевая Internorm HS330 C

    Lift & slide doors are the link between inside and outside. Frameless side panels, XL formats and special solutions enlarge the room beyond its real limits and create a new, generous sense of space. The boundaries between inside and outside disappear and connect the interior with the surrounding nature.

    Create a harmonious living space - the natural timber finish and colours of the timber-aluminium HF 410 is also available for this lift & slide door. This makes it easy for you to design your personal, comfortable living environment. Optimum thermal insulation and stability are provided by a fibreglass threshold for the opening, which is covered on the outside with anodised hard-wearing aluminium.


    Thermal insulation in W/(m²K)
    Uw up to 0.73


    Sound insulation in dB
    up to 32 - 40


    Security
    up to RC1N, RC2
    COMFORT DRIVE
    TIP
    The Internorm HS 330 and KS 430 lift & slide doors are also available with Comfort Drive on request. The electric drive ensures convenient opening and closing of your lift & slide door and can be integrated into Smart Home systems.

    Cпецификация
    • Dimensions (in mm)

      Frame construction depth
      209
      Sightline frame/sash
      178
      Sightline flying mullion (2 sashes)
      222

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаInternorm_lift-sliding-door_HS_330_modell-c
    • Тип продукцииWood-ALU Internorm
    • Группа продукцииHS330
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-16
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДревесина
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНGlass doors
    • Код ССКПУ ООН30171501
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Описание Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 19
    • Наименование OmniClassSliding Metal Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors