Опубликуйте свои продукты
Раздвижная дверь UPVC Aluminium Internorm KS430 C
Раздвижная дверь UPVC Aluminium Internorm KS430 C
Раздвижная дверь UPVC Aluminium Internorm KS430 C
Раздвижная дверь UPVC Aluminium Internorm KS430 C
Раздвижная дверь UPVC Aluminium Internorm KS430 C
    Internorm

    Раздвижная дверь UPVC Aluminium Internorm KS430 C

    Bright, light-filled rooms create a comfortable space for you and your family. Large areas of glazing extend the living area beyond its walls. They create a feeling of space and offer uninterrupted views of the outside.

    Combining the lift & slide door with fixed glazing results in large glazing that are available with a dummy sash on request. With Comfort Drive - the electric drive for convenient opening and closing of your lift & slide door.

    Thermal insulation in W/(m²K)

    Uw up to 0.64

    Sound insulation in dB

    up to 33 - 43

    Security

    up to RC1N, RC2

    COMFORT DRIVE

    TIP

    The Internorm HS 330 and KS 430 lift & slide doors are also available with Comfort Drive on request. The electric drive ensures convenient opening and closing of your lift & slide door and can be integrated into Smart Home systems.

    Cпецификация
    • Dimensions (in mm)

      Frame construction depth

      200/203

      Sightline frame/sash

      169

      Sightline flying mullion (2 sashes)

      176

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаInternorm_lift-sliding-door_KS-430_modell-c
    • Тип продукцииUPVC-ALU Internorm
    • Группа продукцииKS430
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-16
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНGlass doors
    • Код ССКПУ ООН30171501
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Описание Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 23 13
    • Наименование OmniClassSliding All Glass Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors